Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1404412 |
1404421 |
1513431 |
1553200 |
1553213 |
1553226 |
1553239 |
1561742 |
1662269 |
1681091 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.67 € | 3 | 7 jours | 1.50 | [Droit] droit | 0.25mm² (max) | 12 | Soudage | Fiche mâle M12, droite | |||
40.30 € | 5 | 7 jours | 1.50 | [Droit] droit | 0.25mm² (max) | 12 | Soudage | Fiche mâle M12, droite | |||
16.05 € | 12 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 5 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
17.60 € | 11 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 4 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
20.54 € | 9 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 5 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
17.60 € | 11 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 4 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
20.54 € | 9 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 5 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
17.39 € | 11 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 5 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
16.37 € | 12 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 5 | Borne à vis | Fiche mâle M12 | |||
13.21 € | 14 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | 0.75mm² (max) | 4 | Borne à vis | Fiche mâle M12 |
Loading...
Indice IP | IP67 | Codage | A | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Connection direction
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles