Connecteur enfichable SACC-M12MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404410
1404415
1404417
1404419
1440012
1456466
1500774
1507052
1553161
1553174
1553187
1553190
1662256
1662285
1662748
1681088
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Connexion (composants)

48.98 €

4 7 jours 1.500.25mm² (max)12Soudage

27.71 €

7 7 jours -1.50mm² (max)4Borne à vis

31.99 €

6 7 jours -1.50mm² (max)5Borne à vis

40.30 €

5 7 jours 1.500.25mm² (max)12Soudage

104.97 €

2 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

20.65 €

9 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

16.37 €

12 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

18.51 €

10 7 jours -0.75mm² (max)4Borne à vis

17.60 €

11 7 jours -0.75mm² (max)4Borne à vis

17.60 €

11 7 jours -0.75mm² (max)4Borne à vis

21.29 €

9 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

21.29 €

9 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

16.37 €

12 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

19.42 €

10 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

19.74 €

10 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

13.21 €

14 7 jours -0.75mm² (max)4Borne à vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Codage A
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique