Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1404643
Tension nominale(V) | 63 | Connection direction | droit | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 1.50mm² (max) | Nombre de broches | 4 | Codage | T |
Connexion (composants) | Borne à vis | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable SACC-M12MST, le numéro d'article est le suivant: 1404643.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404643.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles