Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1419991 |
1420003 |
1440973 |
1440986 |
1441561 |
1441574 |
1500334 |
1500347 |
1500350 |
1500363 |
1513758 |
1513774 |
1520039 |
1520055 |
1523450 |
1523476 |
1523492 |
1671098 |
1671111 |
1693762 |
1693788 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Longueur du câble (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Couleur de câble | Codage | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Type de joint | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 € | 11 | 63 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | - | - | Noir | A | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
17.37 € | 11 | 53 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | - | - | Noir | A | - | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
17.64 € | 11 | 67 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | - | - | Gris | A | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
18.00 € | 11 | 7 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | - | - | Gris | A | - | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
22.70 € | 9 | 91 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] montage | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | - | - | Jaune | A | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
26.72 € | 7 | 91 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.25 | 8 | - | - | Jaune | A | - | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
13.78 € | 14 | 7 jours | - | [Autre] montage | - | - | 0.25 | 3 | 4 | 30 | - | - | - | M8 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | À visser | Raccord de panneau avant M8 | Broche M8 | |||
14.68 € | 13 | 7 jours | - | [Autre] montage | - | - | 0.25 | 4 | 4 | 30 | - | - | - | M8 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | À visser | Raccord de panneau avant M8 | Broche M8 | |||
15.42 € | 12 | 7 jours | - | [Autre] intégré | - | - | 0.25 | 3 | 3 | 30 | - | - | - | M8 | Fiche mâle M12, intégrée | Prise femelle | À visser | Raccord de panneau avant M8 | Bague M8 | |||
16.21 € | 12 | 7 jours | - | [Autre] intégré | - | - | 0.25 | 4 | 3 | 30 | - | - | - | M8 | Fiche mâle M12, intégrée | Prise femelle | À visser | Raccord de panneau avant M8 | Prise femelle M8 | |||
20.59 € | 9 | 91 jours | - | [Autre] intégré | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | Jaune | A | PG9 | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | Speedcon | Raccord de panneau avant PG9 | Bague M12 | |||
19.96 € | 10 | 91 jours | - | [Autre] montage | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | Jaune | A | PG9 | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | Speedcon | Raccord de panneau avant PG9 | M12 - stylo | |||
14.68 € | 13 | 53 jours | - | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Gris | A | M16 | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | Speedcon | Raccord de panneau avant M16 | Bague M12 | |||
14.41 € | 13 | 75 jours | - | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Gris | A | M16 | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | Speedcon | Raccord de panneau avant M16 | Broche M12 | |||
13.62 € | 14 | 75 jours | - | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | Noir | A | M16 | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | Speedcon | Raccord de panneau avant M16 | Broche M12 | |||
20.59 € | 9 | 91 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | - | - | Jaune | A | M16 | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | Speedcon | Raccord de panneau avant M16 | Prise femelle M12 | |||
19.48 € | 10 | 91 jours | - | [Autre] montage | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | 5 | 30 | Jaune | A | M16 | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | Speedcon | Raccord de panneau avant M16 | Broche M12 | |||
14.68 € | 13 | 53 jours | - | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Gris | A | PG9 | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | Speedcon | Raccord de panneau avant PG9 | Prise femelle M12 | |||
14.41 € | 13 | 75 jours | - | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Gris | A | PG9 | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | Speedcon | Raccord de panneau avant PG9 | Point M12 | |||
13.62 € | 14 | 84 jours | - | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | Noir | A | PG9 | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | Speedcon | Raccord de panneau avant PG9 | Broche M12 | |||
13.99 € | 14 | 53 jours | - | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | Noir | A | PG9 | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | Speedcon | Raccord de panneau avant PG9 | Prise femelle M12 |
Loading...
Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 | Plage de température(°C) | -25 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de chemise | TPE | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Connection direction
Longueur du câble(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Couleur de câble
Codage
Type de filetage (câblage et installation)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Type de joint
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles