Connecteur femelle de capteur / actionneur M12, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1440041
1521601
1543032
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Indice IP Diamètre extérieur
(mm)
Nombre de broches Connexion (composants) Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs)

104.97 €

2 7 jours [Disponible] IP66-5Borne à visPersonnalisablePrise femelle M12, droite

11.70 €

16 7 jours [Disponible] IP672.604Couper et clipserPrise femelle M12, droitePersonnalisable

16.85 €

11 7 jours [Disponible] IP67-5Borne à visPrise femelle M12, droitePersonnalisable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Section transversale du connecteur(mm²) 0.75mm² (max) Codage A
Type de filetage côté connexion M12 Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique