Distributeur en T SAC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1519723
1541186
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Connexion côté A (capteurs / actionneurs)

30.68 €

6 30 jours 4Prise femelle M12, droite

29.20 €

7 7 jours 5Fiche mâle M12, droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 48 Connection direction En T Indice IP IP67
Plage de température(°C) -25 - +90 Couleur Vert Matériau de contact CuZn
Codage A Surface de contact Ni / Au Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Adaptateur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur

Assistance technique