Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1405401 |
1405402 |
1405404 |
1411414 |
1411415 |
1411416 |
1411417 |
1414707 |
1414708 |
1414709 |
1414710 |
1414711 |
1414712 |
1414713 |
1414714 |
1414751 |
1414752 |
1414753 |
1414754 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Niveau de contamination | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Type de connecteur | Fonctions de connecteur DIN | Type de joint | Série (connecteurs) | Normes | Type (divers) | Contact principal (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.17 € | 3 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | 6 - 11 | 180 | 1 - 2.5mm² | 3 | -25 - +80 | 4 + PE | 20 | 690 | PA | CuZn, étamé | Câbles rigides et flexibles | Couper et clipser | Répartiteur en T | 3 écrous QUICKON | Verrouillage à vis | QUICKON | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | 3 écrous QUICKON inclus | Oui | |||
72.49 € | 3 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP69K | - | - | 180 | 2.5mm² (max.) | - | -25 - +85 | - | - | - | - | - | - | IDC | - | - | - | QUICKON | - | - | - | |||
68.85 € | 3 | 19 jours | - | 690 | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | 9 - 16 | 180 | 2.5mm² (max.) | - | -25 - +85 | 4 + PE | - | - | - | Plaqué argent | - | IDC | - | - | - | QUICKON | - | - | Oui | |||
86.80 € | 3 | 7 jours | 40 | - | [Disponible] IP66 | 14 -10 | 9 - 14mm | - | 2.5 - 6mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
86.80 € | 3 | 7 jours | 40 | - | [Disponible] IP66 | 14 -10 | 12 - 20mm | - | 2.5 - 6mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
82.47 € | 3 | 7 jours | 40 | - | [Disponible] IP66 | 14 -10 | 9 - 14mm | - | 2.5 - 6mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
82.47 € | 3 | 7 jours | 40 | - | [Disponible] IP66 | 14 -10 | 12 - 20mm | - | 2.5 - 6mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
54.12 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
57.97 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
54.12 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
57.97 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
50.90 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
56.92 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 5 - 9.50mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
50.90 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
56.92 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | - | 10 - 13mm | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
57.24 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 5 - 10 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
57.24 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
61.46 € | 3 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 5 - 10 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
61.46 € | 3 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui |
Loading...
Couleur | Noir | Type de connecteur (catégorie) | Répartiteur de connecteur cylindrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Indice IP
AWG
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Section transversale du connecteur(mm²)
Niveau de contamination
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau du boîtier
Matériau de contact
Compatible avec (détails)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Fonctions de connecteur DIN
Type de joint
Série (connecteurs)
Normes
Type (divers)
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles