Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1410392 |
1410393 |
1414675 |
1414676 |
1414677 |
1414684 |
1414685 |
1414686 |
1414733 |
1414734 |
1414735 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | AWG | Longueur du câble (m) | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 € | 5 | 7 jours | 40 | 14 -10 | 0.50 | 9 - 14 | 2.5 - 6mm² | 4 + PE | |||
49.16 € | 4 | 7 jours | 40 | 14 -10 | 1 | 9 - 14 | 2.5 - 6mm² | 4 + PE | |||
20.33 € | 9 | 7 jours | 17.5 | - | 0.50 | 5 - 9.50mm | 0.50 - 1.5mm² | 3 + PE | |||
21.38 € | 9 | 7 jours | 17.5 | - | 1 | 5 - 9.50mm | 0.50 - 1.5mm² | 3 + PE | |||
11.67 € | 16 | 7 jours | 17.5 | - | - | 5 - 9.50mm | 0.50 - 1.5mm² | 3 + PE | |||
19.32 € | 10 | 7 jours | 17.5 | - | 0.50 | 5 - 9.50mm | 0.50 - 1.5mm² | 2 + PE | |||
20.12 € | 10 | 7 jours | 17.5 | - | 1 | 5 - 9.50mm | 0.50 - 1.5mm² | 2 + PE | |||
10.98 € | 17 | 7 jours | 17.5 | - | - | 5 - 9.50mm | 0.50 - 1.5mm² | 2 + PE | |||
21.65 € | 9 | 7 jours | - | 20 -16 | 0.50 | 9 - 14 | 0.50 - 1.5mm² | 4 + PE | |||
22.60 € | 9 | 7 jours | 17.5 | 20 -16 | 1 | 9 - 14 | 0.50 - 1.5mm² | 4 + PE | |||
12.36 € | 15 | 7 jours | 17.5 | 20 -16 | - | 9 - 14 | 0.50 - 1.5mm² | 4 + PE |
Loading...
Indice IP | IP66 | Couleur | Noir | Matériau du boîtier | PA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre | Connexion (composants) | Couper et clipser | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur DIN |
Type de joint | QUICKON | Série (connecteurs) | QPD | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
AWG
Longueur du câble(m)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles