Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1523968 |
1523971 |
1523984 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Nombre de broches | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 10 | 7 jours | 48 | 4 | Prise femelle M12, droite | |||
26.56 € | 10 | 7 jours | 48 | 4 | Prise femelle M12, droite | |||
26.56 € | 10 | 7 jours | - | 3 | Prise femelle M8, droite |
Loading...
Connection direction | En Y | Indice IP | IP67 | Plage de température(°C) | -25 - +90 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Vert | Matériau de contact | CuZn | Codage | A |
Surface de contact | Ni / Au | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Adaptateur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Nombre de broches
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles