Distributeur Y SAC-5P-M12YF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1526253

Référence pièce
1526253
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.68 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction En Y Indice IP IP67 Plage de température(°C) -25 - +90
Nombre de broches 5 Couleur Vert Matériau de contact CuZn
Codage A Surface de contact Ni / Au Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Adaptateur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur Y SAC-5P-M12YF, le numéro d'article est le suivant: 1526253.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1526253.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique