Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connection direction | En Y | Indice IP | IP67 | Plage de température(°C) | -25 - +90 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Couleur | Noir | Matériau de contact | CuZn |
Codage | A | Surface de contact | Ni / Au | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Adaptateur |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles