Distributeur Y SAC-5P-Y / 2XFS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1546068

Référence pièce
1546068
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.24 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 48 Connection direction En Y Indice IP IP67
Plage de température(°C) -25 - +90 Nombre de broches 5 Couleur Vert
Matériau de contact CuZn Codage A Surface de contact Ni / Au
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Adaptateur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur Y SAC-5P-Y / 2XFS, le numéro d'article est le suivant: 1546068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1546068.

Assistance technique