Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre extérieur(mm) | 1.95 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Connection direction
Propriétés optionnelles