Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1552256
Longueur(m) | 0.5 | Diamètre extérieur(mm) | 1.20 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +85 | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | D | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de bus |
Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Connection direction | montage | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, intégrée |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, fiche plate SACC-EC, fiche mâle, droite, M12-SPEEDCON, codage D, montage avant, fils individuels, le numéro d'article est le suivant: 1552256.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1552256.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles