Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1414587
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 48 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 8 | Matériau de contact | CuSn | Codage | X |
Surface de contact | Ni / Au | Connexion (composants) | Couper et clipser | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, droite |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur SACC, prise femelle droite M12 SPEEDCON, codage X, le numéro d'article est le suivant: 1414587.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1414587.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles