Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre extérieur(mm) | 1.95 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.25 | Nombre de broches | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Connection direction | intégré | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Propriétés optionnelles