Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1430417
Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +85 | Nombre de broches | 5 | Codage | B |
Connexion (composants) | Borne à vis | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12 |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, connecteur enfichable SACC, fiche mâle coudée M12, codage B, le numéro d'article est le suivant: 1430417.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430417.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles