Système de bus, connecteur enfichable SACC, fiche mâle coudée M12, codage D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1553624
1554539
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur
(mm²)

27.04 €

7 7 jours 0.34mm² (max)

26.83 €

7 7 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 1.75 Connection direction angle droit Indice IP IP67
Diamètre extérieur(mm) 1.60 Plage de température(°C) -40 - +85 Nombre de broches 4
Codage D Connexion (composants) Couper et clipser Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12 Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de bus
Type de connecteur Fiche mâle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Assistance technique