Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +85 | Nombre de broches | 5 | Codage | B |
Connexion (composants) | Borne à vis | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles