Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1553666
Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 | Diamètre extérieur(mm) | 1.60 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.34mm² (max) | Nombre de broches | 8 | Codage | A |
Connexion (composants) | Couper et clipser | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, connecteur enfichable SACC, prise coudée M12, codage A, le numéro d'article est le suivant: 1553666.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1553666.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles