Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1430420
Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Codage | B | Connexion (composants) | Borne à vis |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, connecteur enfichable SACC, prise coudée M12, codage B, le numéro d'article est le suivant: 1430420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430420.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles