Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Courant nominal(A) | 1.75 | Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.60 | Nombre de broches | 4 | Codage | D |
Connexion (composants) | Couper et clipser | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du connecteur(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles