Système de bus, connecteur enfichable SACC, prise droite M12, codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424672
1508365
1553640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Connexion (composants)

24.18 €

8 7 jours -0.50mm² (max)5Connecteur enfichable

34.51 €

6 7 jours -0.75mm² (max)5Borne à vis

41.91 €

5 7 jours 1.600.34mm² (max)8Couper et clipser

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Codage A
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Assistance technique