Système de bus, connecteur enfichable SACC, prise droite M12, codage B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1401097
1507777
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de température
(°C)
Connecteur standard

38.41 €

5 7 jours -40 - +85Connecteur de bus

34.51 €

6 7 jours -Connecteur de capteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Section transversale du connecteur(mm²) 0.75mm² (max)
Nombre de broches 5 Codage B Connexion (composants) Borne à vis
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Type de connecteur Prise femelle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Assistance technique