Référence fabricant: 1559783
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 30.10 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1559783
Tension nominale(V) | 48 | Connection direction | En T | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -25 - +80 | Nombre de broches | 4 | Codage | A |
Type de filetage côté connexion | SPEEDCON M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Adaptateur | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, connecteur en T SAC-M12T / 2XM12, le numéro d'article est le suivant: 1559783.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1559783.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles