Traversée du panneau de connexion des câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403846
1403848
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Plage de température
(°C)

16.90 €

11 68 jours 9 - 16-25 - +85

16.90 €

11 7 jours 6 - 11-25 - +70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 690 Indice IP IP69K AWG 16 - 14
Angle de connexion(°) 180 Section transversale du connecteur(mm²) 2.5mm² (max.) Nombre de broches 4 + PE
Couleur Noir Matériau de contact Plaqué argent Connexion (composants) Couper et clipser
Type de connecteur Connecteur de câble Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Série (connecteurs) QUICKON
Contact principal (PE) Oui

Assistance technique