Connecteur de câble avec technologie de connexion rapide QUICKON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1641578

Référence pièce
1641578
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.78 €

13 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP69K AWG 18 - 16 Diamètre du câble(mm) 6 - 12
Angle de connexion(°) 180 Section transversale du connecteur(mm²) 0.75 - 1.5mm² Plage de température(°C) -40 - +85
Nombre de broches 3 + PE Couleur Vert Matériau du boîtier PA
Matériau de contact CuZn, étamé Connexion (composants) Couper et clipser Type de connecteur Connecteur de câble
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Type de joint Verrouillage à vis Série (connecteurs) QUICKON
Normes suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble avec technologie de connexion rapide QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1641578.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1641578.

Assistance technique