Supports de contact SACC, avec bague d'épissure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419988
1440915
1440928
1440931
1440944
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Codage

3.23 €

60 68 jours 0.34mm² (max)5A

3.23 €

60 68 jours 0.34mm² (max)5B

3.63 €

50 68 jours 0.25mm² (max)8A

3.23 €

60 68 jours 0.34mm² (max)4A

3.23 €

60 68 jours 0.34mm² (max)4D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de filetage côté connexion M12
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Support de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur
Produits industriels Oui

Assistance technique