Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1613542
Connection direction | vertical | Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 17 | Courant de test(A) | Chaque contact d'alimentation : 3.6 | Tension nominale | 60V/AC/DC |
Couleur | Argent | Matériau du boîtier | Métal | Type de montage | M18 x 0.75 |
Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M17 | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de joint | Speedcon | Type (divers) | Montage sur panneau avant |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'appareil pour montage mural avant / arrière, le numéro d'article est le suivant: 1613542.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1613542.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles