Connecteur femelle RCK-TGUM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1684014
1684027
1684056
1684069
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Longueur du câble
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches

80.26 €

3 40 jours 4851.300.3412

110.77 €

2 40 jours 48101.300.3412

153.44 €

2 40 jours -51.500.5019

235.28 €

1 40 jours -101.500.5019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Couleur de câble Noir
Matériau de chemise PUR Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur

Assistance technique