Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1684030 |
1684043 |
1684072 |
1684085 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Longueur du câble (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 2 | 40 jours | 48 | 5 | 1.30 | 0.34 | 12 | |||
131.68 € | 2 | 40 jours | 48 | 10 | 1.30 | 0.34 | 12 | |||
156.50 € | 2 | 40 jours | - | 5 | 1.50 | 0.50 | 19 | |||
195.89 € | 1 | 40 jours | - | 10 | 1.50 | 0.50 | 19 |
Loading...
Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 | Couleur de câble | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de chemise | PUR | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Longueur du câble(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles