Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1663129 |
1681101 |
1681473 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 11 | 7 jours | 4–6 | 0.25 -0.75 | 5 | 60 | Prise femelle M12, droite | Broche M12, coudée | |||
13.80 € | 14 | Devis | 4–6 | 0.25 - 0.75 | 4 | 250 | Prise femelle M12, droite | Broche M12, pliée | |||
16.85 € | 11 | Devis | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | 5 | 60 | Personnalisable | Broche M12, pliée |
Loading...
Connexion | Vis | Connection direction | angle droit | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +85 | Courant nominal (détails)(A) | 4 | Codage | A |
Connexion (composants) | Vis | Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12 |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles