Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424659 |
1424667 |
1693429 |
1694279 |
1694282 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 8 | 7 jours | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | Prise femelle M12, angle droit | - | - | - | - | |||
23.87 € | 8 | 7 jours | - | [Disponible] IP67 | - | 0.50mm² (max) | -40 - +85 | 4 | - | - | - | - | Connecteur enfichable | Fiche mâle M12 | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | |||
34.19 € | 6 | 7 jours | Vis | [Disponible] IP67 | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Fiche mâle M12 | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | Broche M12, coudée | |||
30.44 € | 6 | 7 jours | Vis | [Disponible] IP67 | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | Fiche mâle M12 | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | Broche M12, coudée | |||
34.19 € | 6 | 7 jours | Vis | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Fiche mâle M12 | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | Broche M12, coudée |
Loading...
Connection direction | angle droit | Codage | A | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Indice IP
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles