Connecteur mâle à fixer sur site SACC, prise femelle coudée M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424653
1424656
1424690
1424694
1662984
1681143
1681499
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion Connection direction Indice IP Diamètre du câble
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Matériau de contact Surface de contact Connexion (composants) Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Connecteur standard Type de connecteur Type (divers)

12.48 €

15 7 jours -[Angle] angle droit[Disponible] IP65-0.50mm² (max)-40 - +855----Borne à ressortPrise femelle M12, angle droitPersonnalisableConnecteur de capteurPrise femelle-

10.82 €

17 7 jours --[Disponible] IP65---4--CuSnNi / AuConnecteur enfichableFiche mâle M12, droite----

12.48 €

15 7 jours --[Disponible] IP65---5--CuSnNi / AuConnecteur enfichable-----

10.82 €

17 7 jours --[Disponible] IP65---4--CuSnNi / AuConnecteur enfichable-----

16.85 €

11 7 jours Vis[Angle] angle droit[Disponible] IP674–60.25 - 0.75-40 - +855460--VisPrise femelle M12, angle droitPersonnalisableConnecteur de capteurPrise femellePrise femelle M12, coudée

13.80 €

14 7 jours Vis[Angle] angle droit[Disponible] IP674–60.25 - 0.75-40 - +8544250--VisPrise femelle M12, angle droitPersonnalisableConnecteur de capteurPrise femellePrise femelle M12, coudée

16.85 €

11 7 jours Vis[Angle] angle droit[Disponible] IP676 - 80.25 -0.75-40 - +855460--VisPrise femelle M12, angle droitPersonnalisableConnecteur de capteurPrise femellePrise femelle M12, coudée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Codage A Type de filetage côté connexion M12 Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique