Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1410665 |
1424652 |
1424655 |
1424689 |
1424693 |
1440766 |
1440782 |
1513347 |
1641688 |
1641772 |
1662968 |
1681127 |
1681486 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 5 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP67 | - | - | - | - | 8 | - | - | CuZn | Au | Vis | Prise femelle M12, angle droit | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | -40 - +85 | 5 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | Fiche mâle M12, droite | - | - | Prise femelle | - | |||
10.82 € | 17 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | Fiche mâle M12, droite | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | - | - | - | - | - | |||
10.82 € | 17 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | - | - | - | - | - | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 5-8 | 1.60 | 0.34mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Couper et clipser | Fiche mâle M12, droite | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 5-8 | 2.60 | 0.75mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Couper et clipser | Fiche mâle M12, droite | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | |||
33.71 € | 6 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | - | 0.25 -0,50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Vis | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite | |||
11.70 € | 16 | 7 jours | [Autre] Technologie de découpe-serrage | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | - | 1.60 | 0.14 - 0.34 | -25 - +80 | 4 | 4 | 125 | - | - | Couper et clipser | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, direct | |||
11.70 € | 16 | 7 jours | [Autre] Technologie de découpe-serrage | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | - | 2.60 | 0.34 -0,75 | -25 - +80 | 4 | 4 | 250 | - | - | Couper et clipser | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite | |||
16.85 € | 11 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 4–6 | - | 0.25 -0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite | |||
13.80 € | 14 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, droit | |||
16.85 € | 11 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite |
Loading...
Codage | A | Type de filetage côté connexion | M12 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Connection direction
Indice IP
Diamètre du câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles