Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1417877 |
1424660 |
1424668 |
1511860 |
1694295 |
1694305 |
1694318 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 5 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP67 | - | - | - | 5 | - | - | CuZn | Au | Vis | M12 | - | - | - | - | - | |||
22.83 € | 8 | 10 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | - | 0.50mm² (max) | - | 5 | - | - | - | - | Borne à ressort | - | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | - | |||
20.70 € | 9 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | M12 | - | - | - | - | - | |||
42.80 € | 5 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 -0,50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Bague M12, directe | |||
25.63 € | 8 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, droit | |||
29.16 € | 7 | Devis | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 250 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, direct | |||
29.16 € | 7 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | M12 | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite |
Loading...
Codage | A | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Connection direction
Indice IP
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion (composants)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles