Connecteur à encastrer SACC-CI, fiche mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1432350
1436660
1436686
1436987
1437038
1437164
1439887
1439890
1439939
1457490
1457500
1457526
1457539
1457555
1457568
1457571
1457584
1457597
1457607
1552227
1552269
1557581
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Connection direction Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Type de connecteur

6.60 €

60 7 jours ----5Support de contact

11.35 €

20 49 jours ----4Support de contact

12.14 €

20 49 jours --1.200.34mm² (max)5Support de contact

20.54 €

20 7 jours --1.150.25mm² (max)8Support de contact

22.39 €

20 49 jours --1.150.25mm² (max)8Support de contact

4.46 €

60 7 jours ----4Support de contact

13.09 €

20 49 jours ----4Support de contact

13.62 €

20 49 jours --1.200.34mm² (max)5Support de contact

6.07 €

60 91 jours ----4Support de contact

6.21 €

100 91 jours ----4Support de contact

7.77 €

100 91 jours ----4Support de contact

6.73 €

100 91 jours ----5Support de contact

8.31 €

100 91 jours ----5Support de contact

10.01 €

100 35 jours ----8Support de contact

11.46 €

100 7 jours -[Autre] montage--8Fiche mâle

19.96 €

100 35 jours 1.50---12Support de contact

21.60 €

100 49 jours 1.50---12Support de contact

26.29 €

100 49 jours 1.50---17Support de contact

27.40 €

100 49 jours 1.50---17Support de contact

5.12 €

60 7 jours ----5Support de contact

8.22 €

60 35 jours ----8Support de contact

9.70 €

60 35 jours -[Autre] montage--8Fiche mâle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Codage A Connexion (composants) Soudage
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Assistance technique