Connecteur à encastrer SACC-CI, prise femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1432363
1432431
1432444
1436628
1436644
1436990
1437009
1439942
1439955
1457610
1457623
1457649
1457652
1457678
1457681
1457694
1457704
1457717
1457720
1551422
1551448
1557808
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches

6.60 €

60 Devis ---5

13.62 €

20 Devis -1.200.34mm² (max)5

13.09 €

20 Devis ---4

11.35 €

20 Devis ---4

12.14 €

20 Devis -1.200.34mm² (max)5

20.54 €

20 Devis -1.150.25mm² (max)8

22.39 €

20 Devis ---8

4.46 €

60 Devis ---4

6.07 €

60 Devis ---4

6.21 €

100 Devis ---4

7.77 €

100 Devis ---4

6.73 €

100 Devis ---5

8.31 €

100 Devis ---5

8.89 €

100 Devis ---8

10.67 €

100 Devis ---8

19.96 €

100 Devis 1.50--12

21.60 €

100 7 jours 1.50--12

25.82 €

100 Devis 1.50--17

27.40 €

100 Devis 1.50--17

9.70 €

60 Devis ---8

5.12 €

60 Devis ---5

8.22 €

60 Devis ---8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction intégré Indice IP IP67 Codage A
Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Assistance technique