Connecteur à encastrer SACC-CI, prise femelle, codage B.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1432512
1457665
1551435
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)

13.62 €

20 Devis 1.200.34mm² (max)

8.31 €

100 Devis --

6.60 €

60 Devis --

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction intégré Indice IP IP67 Nombre de broches 5
Codage B Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Assistance technique