Connecteur à encastrer SACC-DSI, fiche mâle, codage D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1456514
1456556
1457979
1558519
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Plage de température
(°C)
Connecteur standard

13.52 €

20 82 jours 1-40 - +85Connecteur de bus

13.78 €

20 82 jours --40 - +85Connecteur de bus

13.52 €

20 82 jours --Connecteur de capteur

18.37 €

20 82 jours --40 - +85Connecteur de bus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction montage Indice IP IP67 Nombre de broches 4
Codage D Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de connecteur Fiche mâle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Assistance technique