Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1436770 |
1436806 |
1456501 |
1456543 |
1457869 |
1457940 |
1457966 |
1552285 |
1558522 |
1558548 |
1559929 |
1559958 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | Nombre de broches | Codage | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 20 | 82 jours | 1.50 | [Autre] intégré | 12 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
41.45 € | 20 | 82 jours | 1.50 | [Autre] intégré | 17 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
14.84 € | 20 | 7 jours | - | [Autre] intégré | 5 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
21.65 € | 20 | 56 jours | - | [Autre] intégré | 8 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
14.04 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] intégré | 4 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
14.84 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | 5 | A | Soudage | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Fiche mâle | |||
13.78 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] montage | 4 | D | Soudage | Fiche mâle M12, intégrée | Personnalisable | Fiche mâle | |||
16.90 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] intégré | 5 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
18.32 € | 20 | 82 jours | - | [Autre] intégré | 4 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
19.69 € | 20 | 7 jours | - | [Autre] intégré | 5 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
31.36 € | 20 | 82 jours | 1.50 | [Autre] intégré | 12 | A | Câble à extrémité ouverte | Câble, extrémité ouverte | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | |||
39.02 € | 20 | 82 jours | 1.50 | [Autre] intégré | 17 | A | Soudage | Personnalisable | Prise femelle M8, intégrée | Prise femelle |
Loading...
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Connection direction
Nombre de broches
Codage
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles