Connecteur à encastrer SACC-DSI, prise femelle, M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436314
1436327
1436330
1436343
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches

12.51 €

20 33 jours --5

18.37 €

20 33 jours 1.150.25mm² (max)8

12.51 €

20 7 jours 1.200.34mm² (max)5

18.69 €

20 33 jours 1.150.25mm² (max)8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction intégré Indice IP IP67 Codage A
Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Assistance technique