Connecteur à encastrer SACC-SQ, fiche mâle, M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1456417
1456433
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

16.00 €

20 56 jours 4

16.79 €

20 56 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction montage Indice IP IP20 Diamètre extérieur(mm) 1.20
Section transversale du connecteur(mm²) 0.34mm² (max) Codage A Connexion (composants) Soudage
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur
Produits industriels Oui

Assistance technique