Connecteur à encastrer SACC-SQ, fiche mâle, M12, codage B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1456459

Référence pièce
1456459
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.79 €

20 56 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction montage Indice IP IP20 Diamètre extérieur(mm) 1.20
Section transversale du connecteur(mm²) 0.34mm² (max) Nombre de broches 5 Codage B
Connexion (composants) Soudage Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, intégrée
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à encastrer SACC-SQ, fiche mâle, M12, codage B, le numéro d'article est le suivant: 1456459.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1456459.

Assistance technique