Connecteur à encastrer SACC-SQ, prise femelle, M12 (1456420)

Connecteur à encastrer SACC-SQ, prise femelle, M12 1456420

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Connecteur à encastrer SACC-SQ, prise femelle, M12 1456420
  • Connecteur à encastrer SACC-SQ, prise femelle, M12 1456420

Détails du produit:

Référence fabricant: 1456420

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 16.53

Délai de livraison: 56 jours


Données techniques:

Nombre de broches: 4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1456420

Référence pièce
1456420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

16.53 €

20 56 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction intégré Indice IP IP20 Diamètre extérieur(mm) 1.20
Section transversale du connecteur(mm²) 0.34mm² (max) Codage A Connexion (composants) Soudage
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à encastrer SACC-SQ, prise femelle, M12, le numéro d'article est le suivant: 1456420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1456420.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1456446
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

17.37 €

20 56 jours 5

Assistance technique