Connexion à vis du boîtier SACC-M12-SCO, FICHE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436709
1551493
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.46 €

50 49 jours

4.46 €

60 56 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Presse-étoupe du boîtier Caractéristiques du câble de capteur / actionneur sans contacts Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur
Produits industriels Oui

Assistance technique