Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1442188
Courant nominal(A) | 1.50 | Indice IP | IP67 | Longueur du câble(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 12 | Matériau de contact | CuZn | Codage | A |
Matériau de chemise | PVC | Surface de contact | Au | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de filetage côté connexion | M12 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs enfichables d'installation SACCBP, le numéro d'article est le suivant: 1442188.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1442188.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles