Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1613288 |
1613324 |
1613325 |
1613370 |
1613371 |
1613372 |
1618641 |
1618648 |
1618649 |
1618682 |
1618683 |
1618684 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'âme (mm) | Nombre de broches | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 10 | 82 jours | 3.5 - 5.5 | 17 | Prise femelle | |||
19.54 € | 10 | 47 jours | 5 - 9 | 17 | Prise femelle | |||
19.54 € | 10 | 82 jours | 9 - 11 | 17 | Prise femelle | |||
19.54 € | 10 | 82 jours | 3.5 - 5.5 | 8 | Prise femelle | |||
19.54 € | 10 | 82 jours | 5 - 9 | 8 | Prise femelle | |||
19.54 € | 10 | 82 jours | 9 - 11 | 8 | Prise femelle | |||
19.54 € | 10 | 53 jours | 3.5 - 5.5 | 8 | Fiche mâle | |||
19.54 € | 10 | 82 jours | 5 - 9 | 8 | Fiche mâle | |||
19.54 € | 10 | 53 jours | 9 - 11 | 8 | Fiche mâle | |||
19.54 € | 10 | 82 jours | 3.5 - 5.5 | 17 | Fiche mâle | |||
19.54 € | 10 | 53 jours | 5 - 9 | 17 | Fiche mâle | |||
19.54 € | 10 | 53 jours | 9 - 11 | 17 | Fiche mâle |
Loading...
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de test(A) | Chaque contact d'alimentation : 3.6 | Tension nominale | 60V/AC/DC | Couleur | Argent |
Matériau du boîtier | Métal | Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M17 |
Type de joint | Speedcon | Type (divers) | Blindé |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'âme(mm)
Nombre de broches
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles