Connecteur M17, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1619196
1619197
1619202
1619206
1619219
1619220
1619225
1619226
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Type de connecteur Type (divers)

16.05 €

12 93 jours 8Fiche mâle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

16.05 €

12 93 jours 8Prise femelle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

16.05 €

12 93 jours 17Fiche mâle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

16.05 €

12 53 jours 17Prise femelle à manchonInsert de contact pour le soutien de l'appareil

16.47 €

12 93 jours 8Fiche mâle à manchonAjustement de l'insert de contact

16.47 €

12 93 jours 8Prise femelle à manchonAjustement de l'insert de contact

16.42 €

12 86 jours 17Fiche mâle à manchonAjustement de l'insert de contact

16.42 €

12 93 jours 17Prise femelle à manchonAjustement de l'insert de contact

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction broches droites Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Courant de test(A) Chaque contact d'alimentation : 3.6 Tension nominale 60V/AC/DC Couleur Argent
Matériau du boîtier Métal Connexion (composants) Serti Type de filetage côté connexion M17
Type de joint Speedcon

Assistance technique