Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1620439 |
1620440 |
1620441 |
1620442 |
1620455 |
1620456 |
1620458 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | Devis | 8 | Fiche mâle à manchon | Fixation M2.5 | |||
- | 8 | Devis | 8 | Prise femelle à manchon | Fixation M2.5 | |||
- | 8 | Devis | 17 | Fiche mâle à manchon | Fixation M2.5 | |||
- | 8 | Devis | 17 | Prise femelle à manchon | Fixation M2.5 | |||
- | 9 | Devis | 8 | Prise femelle à manchon | Montage M3 | |||
- | 9 | Devis | 8 | Fiche mâle à manchon | Montage M3 | |||
- | 9 | Devis | 17 | Fiche mâle à manchon | Montage M3 |
Loading...
Connection direction | broches à angle droit | Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de test(A) | Chaque contact d'alimentation : 3.6 | Tension nominale | 60V/AC/DC | Couleur | Argent |
Matériau du boîtier | Métal | Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M17 |
Type de joint | Speedcon |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Type de connecteur
Type (divers)
Propriétés optionnelles